IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments UCC28911 | Demoboard TIDA-010273

250W motor inverter reference design

Details

TopologieInverswandler
IC-Revision00

Beschreibung

This reference design is a 250W motor drive for a major appliances or similar applications, which illustrates a GaN IPM DRV7308 based high efficiency motor inverter without heatsink, also demo a low standby power design with UCC28911. This reference design shows a method to implement sensorless FOC control for a 3-phase PMSM with a FAST™ software encoder or eSMO. With a modular design, this reference design supports both the C2000™ MCU and MSPM0 series microcontroller daughter-board on the same motherboard. The hardware and software available with this reference design are tested and ready-to-use to help accelerate development time to market. The design details and test results are found in this design guide.

Eigenschaften

Peak efficiency >99%No heatsink needed for up to 250W inverter stage, 15-kHz switching frequency80mm by 55mm compact board sizeLow-standby power designModular design with either C2000 or MSPM0 controller daughter-board on the same power motherboardSensor-less field oriented control (FOC) motor control, supports both FAST and eSMOUser-friendly graphical user interface (GUI) to control, identify, and monitor the motor

Typische Anwendungen

  • motor interver

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
RDC
(Ω)
TypAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungSchlüsselweite
(mm)
TiPins
(pcs)
ReihenG
(mm)
GenderIR
(mA)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
782423100SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 10 17 0.03 Hochstrom 1500 1 0.5 0.5 SMT
7448030417SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin 4 5 4000 17 52 300 2100 Nanokristallin 23 13.5 26 THT
890334025039CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains470 nF X2 220 0.121.28 GΩ 15 Karton 4 310 18 8 14 Boxed THT
970130365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal Beutel 6 M3 Polyamid 13
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single Gerade1000 MΩ 2.54 Beutel 2 Single Stiftleiste 3000 5.08 THT
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single Gerade1000 MΩ 2.54 Beutel 4 Single Stiftleiste 3000 10.16 THT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
RDC
(Ω)
TypAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungSchlüsselweite
(mm)
TiPins
(pcs)
ReihenG
(mm)
GenderIR
(mA)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster