IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28911DR | Demoboard PMP41042

3.6kW bi-directional CLLLC resonant converter reference design

Details

TopologieGegentaktwandler (Vollbrücken)
IC-Revision00

Typische Anwendungen

  • CLLLC

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartIRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
VOP
(V)
VinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXVT
(V (AC))
BauformL
(mm)
W
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
74438336022SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 2.2 4.3 42 SMT 3.6 5.55 67 80 3020 3 3 2 2 2.4
74438323100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 10 1.35 25 SMT 0.9 1.7 733 80 2510 2.5 2 2 1 0.6
784773118SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD2A SMT-Speicherdrossel 18 1.29 22 SMT 225 4532 4 4.5 2 3.2 1.1
750344367SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-OLTI Offline Flyback Transformers 1600 0.3 THT 269 - 282 V (AC) 18 0.1 6 0.9 12 110 16:2:1:2 3000 EE16/7/5 17.5 20 14
61300511021SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Angled Pin Header THT 12.7 5 Single Pin Header Angled 3 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartIRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
VOP
(V)
VinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXVT
(V (AC))
BauformL
(mm)
W
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster