IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC2897A | Demoboard PMP10871

18-36VDCin, 5V/4A Active Clamp Reference Design

Details

TopologieEintaktflusswandler
Eingangsspannung18-36 V
Ausgang 15 V / 4 A
IC-RevisionB

Beschreibung

The PMP10871 reference design uses the UCC2897A to control an active clamp forward and converts an 18-36V input to an isolated 5V/4A output with efficiency over 92%. This compact design uses only surface mount components.

Eigenschaften

Remark: BOM is added with main pdf.

  • High efficiency (greater than 92%)
  • Self-Driven Synchronous Rectifiers
  • 100% Surface Mount Components
  • All Ceramic Output Capacitors

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
Q
(%)
fres
(MHz)
MontageartISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
IR,40K
(A)
IRP,40K
(A)
BauformVersion Muster
7447709220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 22 5.3 28 10 SMT 6.5 8 5.3 7 1210 Standard
74476630SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-GF SMT-Induktivität 1000 0.03 50000 20 2.5 SMT 4532
750315435SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Power Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447709220SPEC
74476630SPEC
750315435SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
Q
(%)
fres
(MHz)
MontageartISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
IR,40K
(A)
IRP,40K
(A)
BauformVersion Muster