IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments UCC2897A | Demoboard PMP21318

Class 8 PoE 12-V, 6-A, powered device (PD) active-clamp forward converter reference design

Details

TopologieEintaktflusswandler
Eingangsspannung18-110 V
Ausgang 112 V / 6 A
IC-RevisionC

Beschreibung

This reference design features a Type-4, Class 8, 71-W active clamp forward converter for powered devices (PD) through Power over Ethernet (PoE). The TPS2373-4 PD controller provides detection and classification and also powers up the UCC2897A pulse-width modulation (PWM) controller through its advanced start-up feature.

Eigenschaften

  • Supports power levels for IEEE802.3bt Type-4
  • Automatic maintain power signature (MPS)
  • Advanced start-up
  • Synchronous rectifiers for high efficiency

Typische Anwendungen

  • High-efficiency DC-to-DC power supplies
  • Server power, 48-V telecom, datacom, and 42-V automotive applications

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
VT
(V (DC))
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
MaterialVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
nMontageart Muster
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel SMT
744314490SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 7050 -40 °C up to +150 °C 7 6.9 4.8 4.9 14.5 56 8.3 2.2 6.5 Superflux SMT SMT
74435581200SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 2212 -40 °C up to +125 °C 22.5 22 12 12 4.3 13 20.1 5 25 MnZn SMT SMT
885012206052SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206071SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206083SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
74404054102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 5040 -40 °C up to +125 °C 5 5 4 1000 0.2 0.24 6000 1.9 SMT
750341794SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE++ Power over Ethernet Plus Plus Transformer ER19/4.8/15 -40 °C up to +125 °C 21.08 23.37 10.5 153 2250 Forward 37 - 57 V (DC) 12 6 12 4:4:2:2:4 SMT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
VT
(V (DC))
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
MaterialVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
nMontageart Muster