Topologie | Gegentaktflusswandler |
Eingangsspannung | 5 V |
IC-Revision | A |
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760390013 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 5 | 0.5 | Funktional | 250 - 550 | 11 | 1:1.7 | 475 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT | |
![]() | 760390015 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 5 | 0.45 | Funktional | 250 - 550 | 11 | 1:2 | 475 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT | |
![]() | 760390011 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | 3.3 V (DC) | 3.3 | 0.1 | Funktional | 250 - 550 | 7 | – | 1000 | 1500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT | |
![]() | 750313769 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 5 | 0.6 | Verstärkt | 250 - 550 | 10 | 1:1.7 | 340 | 5000 | 9.14 | 12.7 | 7.62 | SMT | |
![]() | 750313626 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 5 | 0.5 | Verstärkt | 250 - 550 | 10 | 1:2 | 340 | 5000 | 9.14 | 12.7 | 7.62 | SMT | |
![]() | 750316028 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 3.3 | 0.8 | Funktional | 400 - 700 | 13 | 1:1.75 | 86 | 2500 | 8.3 | 12.6 | 4.1 | SMT | |
![]() | 750316029 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 5 | 0.6 | Funktional | 400 - 700 | 8.9 | 1:2.1 | 72 | 2500 | 8.3 | 12.6 | 4.1 | SMT | |
![]() | 750316031 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 3.3 | 0.9 | Verstärkt | 150 - 700 | 40 | 1:1.75 | 370 | 5000 | 12.32 | 15.41 | 11.89 | SMT | |
![]() | 750316032 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 5 | 0.9 | Verstärkt | 150 - 700 | 40 | 1:2 | 370 | 5000 | 12.32 | 15.41 | 11.89 | SMT | |
![]() | 750315371 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 4.5 - 5.5 V (DC) | 5 | 1 | Funktional | 400 - 700 | 8.6 | 1:1.1 | 72 | 2500 | 8.3 | 12.6 | 4.1 | SMT | |
![]() | 750316030 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 4.5 - 5.5 V (DC) | 3.3 | 1.2 | Funktional | 400 - 700 | 10.2 | 1.3:1 | 94 | 2500 | 8.3 | 12.6 | 4.1 | SMT | |
![]() | 750316033 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 4.5 - 5 V (DC) | 3.3 | 1 | Verstärkt | 150 - 800 | 40 | 1.3:1 | 370 | 5000 | 12.32 | 15.41 | 11.89 | SMT | |
![]() | 760390012 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 5 | 0.75 | Funktional | 300 - 620 | 11 | 1:1.1 | 475 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT | |
![]() | 760390014 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 5 | 0.6 | Funktional | 300 - 620 | 11 | 1:1.3 | 475 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT | |
![]() | 750313734 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 5 | 0.8 | Verstärkt | 300 - 620 | 10 | 1:1.1 | 340 | 5000 | 9.14 | 12.7 | 7.62 | SMT | |
![]() | 750313638 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 5 | 0.65 | Verstärkt | 300 - 620 | 10 | 1:1.3 | 340 | 5000 | 9.14 | 12.7 | 7.62 | SMT | |
![]() | 750313710 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 3.3 | 0.65 | Funktional | 250 - 620 | 11 | 1.23:1 | 475 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT | |
![]() | 750315240 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 5 | 1 | Verstärkt | 150 - 700 | 46 | 1:1.1 | 440 | 5000 | 12.32 | 15.41 | 11.89 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 760390013 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 760390015 | SPEC |
![]() | 760390011 | SPEC |
![]() | 750313769 | SPEC |
![]() | 750313626 | SPEC |
![]() | 750316028 | SPEC |
![]() | 750316029 | SPEC |
![]() | 750316031 | SPEC |
![]() | 750316032 | SPEC |
![]() | 750315371 | SPEC |
![]() | 750316030 | SPEC |
![]() | 750316033 | SPEC |
![]() | 760390012 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 760390014 | SPEC |
![]() | 750313734 | SPEC |
![]() | 750313638 | SPEC |
![]() | 750313710 | SPEC |
![]() | 750315240 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|