IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments ucc28700 | Demoboard PMP10416

200VAC-400VAC Input, 24V 50W Output, PSR Flyback with SiC-FET Reference Design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung200-400 V
Ausgang 124 V
IC-RevisionA

Beschreibung

This design uses low-cost primary side regulation (PSR) IC UCC28700 with a SiC-FET for 200VAC-400VAC input range. A 24V output is generated with maximum 50W rating

Eigenschaften

High voltage AC input: 200VAC-400VACSiC MOSFET utilized50W Maximum output power rating at efficiency of 86.5% at 200VAC, 86.9% at 400VACREMARK: Schematic and BOM is added

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXBauformIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
750315046SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-OLTI Offline Flyback Transformers 2 141 - 403 V (AC) 24 2.1 24 60 8.67:1:1 EE25/13/7 1 3000 27.05 32.25 22.86 THT
7447462010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 8 140 Schrumpfschlauch 5075 8.5 0.001 0.015 6 6 8.5 THT
744822110SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel THT Typ S 1 10 0.36 250 1500 MnZn 17.5 13 22 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
750315046SPEC
7447462010SPEC
744822110SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXBauformIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster