Topologie | Inverswandler |
Eingangsspannung | 530-670 V |
Ausgang 1 | 440 V / 15 A |
IC-Revision | 2 |
This reference design provides design guide, data and other contents of the 3-phase inverter using 1200 V SiC MOSFET. It drives AC 440V motors.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L (µH) | Zmax (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V) | Anwendung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744227 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | – | – | – | – | – | bifilar | 2 | 51 | 5500 | 1000 | 0.16 | 80 | CAN |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 150080VS75000 | SPEC | |
![]() | 744227 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L (µH) | Zmax (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V) | Anwendung | Muster |
---|