Topologie | Gegentaktwandler (Vollbrücken) |
Eingangsspannung | 90-264 V |
Ausgang 1 | 50.4 V / 33.33 A |
IC-Revision | 1 |
This reference guide describes the specifications, usage, and efficiency properties of 1 kW full-bridge DC-DC converter (this power supply). This power supply is capable of supplying 1 kW power at the DC 54 V output. The input-voltage range is from DC -36 V to -60 V, and it can be used in applications including communication-related equipment, industrial equipment, and various other applications. This reference guide provides various design information including reference design, and contributes to reduction of effort required in designing according to actual specifications.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | LR (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Material | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | IRP,40K (A) | Kernmatieral | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 885342211010 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | 2.2 nF | ±10% | 3000 | 1812 | -55 °C bis zu +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 2.5 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 875076161003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren | 22 µF | ±20% | 80 | 10.0 x 12.4 | -55 °C bis zu +105 °C | 12 | – | – | 12.4 | 10.3 | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 2300 | 38 | 352 | 10 | – | – | ||
![]() | 74404086102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 8065 | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | – | 8 | 8 | 6.5 | – | – | 1000 | 0.48 | 0.65 | 2350 | 1.39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7443091100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | 1411 | – | – | – | – | 14.5 | 13.5 | 10.7 | 2.7 | – | 1 | 34 | – | 0.42 | 18 | 0.95 | 38.5 | 43.5 | MnZn | – | – | – | – | – | 79 | MnZn | ||
![]() | 7443783533330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCFT THT-Hochstrominduktivität | – | – | – | 3533 | – | – | – | – | 34.5 | 36 | 35 | – | – | 33 | 22 | 39.2 | – | 6.08 | – | – | 39.2 | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | ||
750344423 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Full-Bridge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 885342211010 | SPEC | |
![]() | 875076161003 | SPEC | |
![]() | 74404086102 | SPEC | |
![]() | 7443091100 | SPEC | |
![]() | 7443783533330 | SPEC | |
750344423 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | LR (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Material | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | IRP,40K (A) | Kernmatieral | Muster |
---|