| Topologie | Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 85-270 V |
| IC-Revision | 2.0 |
This user guide describes the TDTTP4000W066C 4kW bridgeless totem-pole power factor correction (PFC) evaluation board. Very high efficiency single-phase AC-DC conversion is achieved with Transphorm’s latest Gen IV (SUPERGaNTM) TP65H035G4WS, a diode-free Gallium Nitride (GaN) FET bridge with low reverse-recovery charge. Using Transphorm GaN FETs in the fast-switching leg of the circuit and low-resistance MOSFETs in the slow-switching leg of the circuit results in improved performance and efficiency.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L (µH) | Zmax (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744229 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter | bifilar | 2 | 6500 | 18400 | 400 | 0.95 | 80 |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L (µH) | Zmax (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V) | Muster |
|---|