| Topologie | A-PHY |
| IC-Revision | A |
Valens’ asymmetric automotive chipsets are the first to implement the MIPI A-PHY standard, delivering high-speed connectivity with the most resilient physical layer (PHY) for error-free links and unprecedented EMC/EMI immunity over a 15m/50ft wire, and addressing the needs of long-reach sensor connectivity and ADAS applications.The VA7000 family is a standard solution optimized for asymmetric links with reduced software stack and no need for bridge integrated circuits (ICs). With near-zero latency, the VA7000 family supports time-sensitive, high-throughput traffic, and is optimized for remote connectivity of CSI-2-based image sensors, RADARs, LiDARs, and cameras, simplifying in-vehicle architecture and reducing total system costs.VA7031 is the Sensor side.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Ti | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | Verpackung | VPE | Anwendung | Interface typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78438356047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 4.7 | 3.05 | 5.75 | 22 | 4 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 4.1 | – | 2.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | ||
![]() | 7427927311 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | 120 | 200 | 450 MHz | 1200 | 90 | Hochstrom | 900 | 167 | ||
![]() | 74279228600 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | 60 | 99 | 458 MHz | 5100 | 15 | Hochstrom | 5100 | 74 | ||
![]() | 629105150521 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | Micro USB 2.0 | Type B | Mit Pegs- High Current | Buchse | 5 | 3 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 3000 | – | |
![]() | 418121270806 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 800 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 16.18 | nicht spezifiziert | – | 600 | 2000 | Weiß | Nein | – | – | – | – | – | – | 25 | – | |
![]() | 416131160804 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 2000 | – | – | – | – | 4 | 0.025 | – | 4 | 6.25 | Ja | – | 500 | 1000 | Weiß | Ja | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 9774050243R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M2 | 4.35 | 2.8 | Tape and Reel | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 9774060243R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M2 | 4.35 | 2.8 | Tape and Reel | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 434153017835 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 1.7 | 350 | 200000 | Blau | Nein | – | – | – | – | – | – | 50 | – | |
![]() | 150040RS73220 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | – | – | – | – | – | SMT | 624 | Rot | 632 | 110 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150040VS73220 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | – | – | – | – | – | SMT | 573 | Hellgrün | 575 | 60 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Ti | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | Verpackung | VPE | Anwendung | Interface typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Muster |
|---|