IC-Hersteller Wolfspeed

IC-Hersteller (108)

Wolfspeed C3M0065100K | Demoboard CRD-20DD09P-2

20 kW full bridge LLC resonant converter using 1kV SiC MOSFET

Details

TopologieLLC Resonanzwandler
Eingangsspannung650-750 V
Ausgang 1550 V

Beschreibung

The purpose of this evaluation hardware is to demonstrate the system performance of Cree’s 3rd Generation Silicon Carbide (SiC) Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistors (MOSFETs) in a full bridge LLC circuit that may be typically used for fast DC chargers for electrical vehicles. The new 1000V rated device in a 4L-TO247 package, specifically designed for SiC MOSFETs, has a Kelvin source connection to improve switching losses and reduce ringing in the gate circuit. It also features a notch between the drain and source pins to increase the creep distance to accommodate higher voltage SiC MOSFETs.

Eigenschaften

  • Reference Designs by Application
  • SpeedFit Design Simulator
  • LTspice & PLECS Models
  • SpeedVal Kit™ Modular Evaluation Platform

Typische Anwendungen

  • fast DC chargers for electric vehicles (EV)

Weiterführende Informationen

Von Wolfspeed freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 3.5 µH, 14.5 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.5 µH
Performance Nennstrom14.5 A
Sättigungsstrom9.5 A
Gleichstromwiderstand8 mΩ
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
Bauform1260 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 680 µH, 1.2 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität680 µH
Performance Nennstrom1.2 A
–
Gleichstromwiderstand825 mΩ
Eigenresonanzfrequenz1.5 MHz
Bauform1210 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen
750341672
SPECFlyback Transformer, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen