Topologie | Motor Drive |
Eingangsspannung | 550-850 V |
Ausgang 1 | 420 V / 25 A |
IC-Revision | 1 |
his User’s Guide provides the schematic, artwork, and test setup necessary to evaluate Wolfspeed’s CRD11DA12N-K and CRD20DA12N-K, 11/20kW SiC Motor Drive Inverter with high efficiency for Vehicle Electrification (VE), Heating Ventilation Air Conditioning (HVAC), and other similar drive applications.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | n | L (µH) | ∫Udt (µVs) | VT (V (DC)) | CWW 1 (pF) | LS (µH) | Bauform | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760301107 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-GDT Gate-Drive-Übertrager | 1.5:1 | 650 | 40.8 | 1500 | 9 | 2.9 | EP5 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | n | L (µH) | ∫Udt (µVs) | VT (V (DC)) | CWW 1 (pF) | LS (µH) | Bauform | Muster |
---|