Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 3.3 V |
IC-Revision | 1.0 |
The PHY daughter card provides Ethernet capability to Xilinx ML32x Development Platforms by using two Marvell Alaska Gigabit Ethernet over copper transceivers, 88E1111.
These PHY devices can perform all physical layer (PHY) functions, can operate at 10/100/1000 Mb/s, and support many interfaces to the MAC. The PHY daughter card connects to ML32x boards through the standard BERG header connector.
Support for the following interfaces:
-GMII/MII
-SGMII
-RGMII
Two power connection options:
-ML32x header pins
-5V external power jack
-Two-port RJ-45 connector
Remarks:Ferrite Inductors From L1 To L12Used
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744373240068 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 0.68 | 7.3 | 7.1 | 14 | 19 | 90 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744373240068 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|