Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 3.3 V |
Schaltfrequenz | 1200-1800 kHz |
Ausgang 1 | 2.5 V |
IC-Revision | 0.4 |
The XM5251 synchronous buck converter is a high frequency step-down voltage regulator with current control mode. It can output 2.5A with excellent line and load regulation. The current is only 130uA at operating and less than 1uA at shutdown. This device is the ideally solution for small space and battery powered consume application, such as cellular phone and Hand-held device. The XM5251 integrates PWM controller, power switch and compensation network, required only five components to implement a 2.5A output switching power supply. It has internal fixed 1.5MHz frequency and makes application circuit smaller. The XM5251 is available in an adjustable output voltage version. The adjustable version has wide output range from 0.6V to VIN. The XM5251 series products are available in a QFN3X3-16L package.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744373240022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 0.22 | 11.4 | 10.8 | 22.3 | 7.3 | 195 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744373240022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|