Bauform | Maße | ||
---|---|---|---|
NEU | MCX Jack ┃MCX Jack |
Merkmale
- Interface: IEC 61169-36
- Mating cycles: 500 cycles
- Impedance: 50Ω
- Plating: Gold
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Outdoor or humidity environment
Artikeldaten
MCX Jack ┃MCX Jack
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Verbindungsart 1 | Gender 1 | Verbindungsart 2 | Gender 2 | f | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 64406106111000 | SPEC | 3 Dateien | MCX | Jack | MCX | Jack | DC~6 GHz | Gerade | -55 °C up to +155 °C |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 64406106111000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Verbindungsart 1 | Gender 1 | Verbindungsart 2 | Gender 2 | f | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Muster |
---|