Bauform | Maße | ||
---|---|---|---|
NEU | MMCX Jack ┃MMCX Jack |
Merkmale
- Interface: IEC61169-52
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Plating: Gold
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Outdoor or humidity environment
Artikeldaten
MMCX Jack ┃MMCX Jack
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Verbindungsart 1 | Gender 1 | Verbindungsart 2 | Gender 2 | f | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 64460160111000 | SPEC | 3 Dateien | MMCX | Jack | MMCX | Jack | DC~6 GHz | Gerade | -55 °C up to +155 °C |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 64460160111000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Verbindungsart 1 | Gender 1 | Verbindungsart 2 | Gender 2 | f | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Muster |
---|