Bauform | Maße | |
---|---|---|
SMA Plug | SMB Plug | ||
SMA Plug | SMB Jack | ||
SMA Jack | SMB Plug | ||
SMA Jack | SMB Jack |
Merkmale
- Interface: MIL-STD-348
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Plating: Gold
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Outdoor or humidity environment
Artikeldaten
Alle
SMA Plug | SMB Plug
SMA Plug | SMB Jack
SMA Jack | SMB Plug
SMA Jack | SMB Jack
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Verbindungsart 1 | Gender 1 | Verbindungsart 2 | Gender 2 | f | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64403216211000 | SPEC | 3 Dateien | SMA | Plug | SMB | Plug | DC~4 GHz | Gerade | -65 °C up to +165 °C | ||
64403216111000 | SPEC | 3 Dateien | SMA | Plug | SMB | Jack | DC~4 GHz | Gerade | -65 °C up to +165 °C | ||
64403116211000 | SPEC | 3 Dateien | SMA | Jack | SMB | Plug | DC~4 GHz | Gerade | -65 °C up to +165 °C | ||
64403116111000 | SPEC | 3 Dateien | SMA | Jack | SMB | Jack | DC~4 GHz | Gerade | -65 °C up to +165 °C |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Verbindungsart 1 | Gender 1 | Verbindungsart 2 | Gender 2 | f | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Muster |
---|