Bauform | Maße | ||
---|---|---|---|
NEU | SMB Plug I SMB Plug | ||
NEU | SMB Jack I SMB Plug | ||
NEU | SMB Jack I SMB Jack |
Merkmale
- Interface: MIL-STD-348
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Plating: Gold
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Outdoor or humidity environment
Artikeldaten
Alle
SMB Plug I SMB Plug
SMB Jack I SMB Plug
SMB Jack I SMB Jack
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Verbindungsart 1 | Gender 1 | Verbindungsart 2 | Gender 2 | f | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 64416216211000 | SPEC | 3 Dateien | SMB | Plug | SMB | Plug | DC~4 GHz | Gerade | -65 °C up to +165 °C | |
![]() | 64416216111000 | SPEC | 3 Dateien | SMB | Plug | SMB | Jack | DC~4 GHz | Gerade | -65 °C up to +165 °C | |
![]() | 64416116111000 | SPEC | 3 Dateien | SMB | Jack | SMB | Jack | DC~4 GHz | Gerade | -65 °C up to +165 °C |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Verbindungsart 1 | Gender 1 | Verbindungsart 2 | Gender 2 | f | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Muster |
---|