Bauform | Maße | ||
---|---|---|---|
NEU | SMP Jack I SMP Jack 6.45mm | ||
NEU | SMP Jack I SMP Jack 11.4mm |
Merkmale
- Interface: MIL-STD-348
- Mating Cycle Full Detent: 100 Cycles
- Mating Cycle Limited Detent: 500 Cycles
- Mating Cycle Smooth Bore: 1000 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Plating: Gold
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Outdoor or humidity environment
Artikeldaten
Alle
SMP Jack I SMP Jack 6.45mm
SMP Jack I SMP Jack 11.4mm
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Verbindungsart 1 | Gender 1 | Verbindungsart 2 | Gender 2 | f | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Passend zu | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 64401101121002 | SPEC | 3 Dateien | SMP | Jack | SMP | Jack | DC~18 GHz | Gerade | -65 °C up to +165 °C | WR-ToolRF SMP Extraction Tool | 601001 | |
![]() | 64401101121003 | SPEC | 3 Dateien | SMP | Jack | SMP | Jack | DC~18 GHz | Gerade | -65 °C up to +165 °C | WR-ToolRF SMP Extraction Tool | 601001 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Verbindungsart 1 | Gender 1 | Verbindungsart 2 | Gender 2 | f | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Passend zu | Design Kit | Muster |
---|
Zubehör
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: