Properties | |
---|---|
Operating Temperature | -30 °C up to + 85 °C including temp rise |
Material | Phosphorbronze |
Oberfläche | Nickel; Zinn |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Batterietyp | Montageart | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 79523141 | SPEC | 6 Dateien | 2016,2020,2025,2032 | SMT | Tape and Reel | |
![]() | 79523211 | SPEC | 6 Dateien | 2016,2020,2025,2032 | THT | Beutel | |
![]() | 79523151 | SPEC | 7 Dateien | 2025,2032 | SMT | Rolle | |
![]() | 79573131 | SPEC | 6 Dateien | 2430 | SMT | Beutel | |
![]() | 79573231 | SPEC | 6 Dateien | 2430 | THT | Beutel | |
![]() | 79573141 | SPEC | 6 Dateien | 2430 | SMT | Reel |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Batterietyp | Montageart | Verpackung | Muster |
---|