Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.
ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieBNC ConnectorsProduktunterfamilieWR-BNC BNC Cable Connectors

WR-BNC BNC Cable Connectors

WR-BNC BNC Cable Connectors
Bauform Maße
Right Angle Plug
Straight Plug

Merkmale

  • Interface: MIL-STD-348
  • Mating Cycle: 500 Cycles
  • Impedance: 50Ω
  • Insulation Resistance: 5000MΩ(min.)
  • Withstanding Voltage: 1500Vrms(min.)
  • Plating: Nickel and Gold
  • Mating: bayonet lock

Anwendung

  • Network and communications
  • RF Test and measurement equipment
  • Industrial applications
  • High power machinery
  • Outdoor or humidity environment

Artikeldaten

Alle
Right Angle Plug
Straight Plug
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusKabeltypKabelfMittelkontaktBetriebstemperaturDesign Kit Muster
60736022210120SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flexible RG58/141/LL195 DC~4 GHz -65 °C up to +165 °C607701
60746022210120SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flexible RG58/141/LL195 DC~4 GHz Ø 1,1 -40 °C up to +85 °C607701
60736022210320SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flexible RG174/316/188 DC~4 GHz -40 °C up to +85 °C607701
60745022510320SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flexible RG174/316/188 DC~4 GHz Ø 0,6 -65 °C up to +165 °C607701
Artikel Nr. Daten­blatt
60736022210120SPEC
60746022210120SPEC
60736022210320SPEC
60745022510320SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusKabeltypKabelfMittelkontaktBetriebstemperaturDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: