ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieCable AssembliesTypWR-CXASY MCX to MCX

WR-CXASY MCX to MCX ERWEITERT

WR-CXASY MCX to MCX
 Bauform Maße
NEU Straight Plug ⅼ Straight Plug
NEU Straight Plug ⅼ Straight Bulkhead Jack
NEU Right Angle Plug ⅼ Right Angle Plug
NEU Right Angle Plug ⅼ Straight Plug

Merkmale

  • Interface: IEC 61169-36
  • Mating Cycle: 500 Cycles
  • Impedance: 50Ω
  • Insulation Resistance: 1000M Ohm (min)
  • Withstanding Voltage: 750 Vrms (min.)
  • Mating: Snap on

Anwendung

  • Network and communications
  • RF Test and measurement equipment
  • Industrial applications
  • Electronic consumers and device

Artikeldaten

Alle
Straight Plug ⅼ Straight Plug
Straight Plug ⅼ Straight Bulkhead Jack
Right Angle Plug ⅼ Right Angle Plug
Right Angle Plug ⅼ Straight Plug
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusKabelKabeltypNominale Kabellänge
(mm)
fNominal Außenkabeldurchmesser
(mm)
Min. Bend Radius
(mm)
Betriebstemperatur Muster
65506506515303SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-174/U Flexible 152.4 DC~1 GHz 2.7 30 -20 °C up to +80 °C
65506506515304SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-178/U Flexible 152.4 DC~3 GHz 1.8 10.2 -55 °C up to +155 °C
65506506515305SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-316/U Flexible 152.4 DC~6 GHz 2.49 12.7 -55 °C up to +155 °C
65506606515303SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-174/U Flexible 152.4 DC~1 GHz 2.7 30 -20 °C up to +80 °C
65506606515304SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-178/U Flexible 152.4 DC~3 GHz 1.8 10.2 -55 °C up to +155 °C
65506606515305SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-316/U Flexible 152.4 DC~6 GHz 2.49 12.7 -55 °C up to +155 °C
65506506215303SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-174/U Flexible 152.4 DC~1 GHz 2.7 30 -20 °C up to +80 °C
65506506215304SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-178/U Flexible 152.4 DC~3 GHz 1.8 10.2 -55 °C up to +155 °C
65506506215305SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-316/U Flexible 152.4 DC~6 GHz 2.49 12.7 -55 °C up to +155 °C
65502110315301SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-174/U Flexible 152.4 DC~1 GHz 2.7 30 -20 °C up to +80 °C
65502110415301SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-178/U Flexible 152.4 DC~3 GHz 1.8 10.2 -55 °C up to +155 °C
65502110515301SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-316/U Flexible 152.4 DC~6 GHz 2.49 12.7 -55 °C up to +155 °C
Artikel Nr. Daten­blatt
65506506515303SPEC
65506506515304SPEC
65506506515305SPEC
65506606515303SPEC
65506606515304SPEC
65506606515305SPEC
65506506215303SPEC
65506506215304SPEC
65506506215305SPEC
65502110315301SPEC
65502110415301SPEC
65502110515301SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusKabelKabeltypNominale Kabellänge
(mm)
fNominal Außenkabeldurchmesser
(mm)
Min. Bend Radius
(mm)
Betriebstemperatur Muster