ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeVerbindungstechnikProduktgruppeCable HoldersProduktserieSnap-InMontagetypWA-CHCL Cable Clip

WA-CHCL Cable Clip

WA-CHCL Cable Clip

Anwendung

  • Abgerundete Kabelumlenkung
  • Mit Schnappnieten oder Schrauben befestigen
  • Durch die abgerundeten Kanten werden Beschädigungen der Kabel verhindert
  • Sehr robust, obwohl es 70% leichter ist als Metall
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +85 °C
MaterialNylon 66
FarbeNatur
BrennbarkeitsklasseUL94 V-2
Packaging Properties
VerpackungLose

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusL1
(mm)
W
(mm)
Ø D
(mm)
Ø ID closed
(mm)
Design Kit Muster
500912500SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.4 6.3 3.7 3.5
500910500SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 6.5 3.8 3700999
500911000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.2 9.2 5.4 3
500911500SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.5 9.9 4.4 3
500912000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.9 13.2 5.4 3
500913000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10.2 10 5.4 4.5700999
500913500SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10.2 9.3 5 6.2
500914000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10.5 9.5 5 7.6
500914500SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 9.5 3.2 8.3
500915000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12.4 9.5 4.8 9700999
500915500SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 13.2 12.3 5.4 9
500916000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 14.8 12.5 4.9 11.5
500916500SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 12.9 5.4 12.8
500917000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 17.1 12.9 4.8 15.5700999
500917500SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 20.2 12.9 5.4 17
500918000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 21.2 12.9 5.4 20
500918500SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 23.5 12.9 5.4 24
Artikel Nr. Daten­blatt
500912500SPEC
500910500SPEC
500911000SPEC
500911500SPEC
500912000SPEC
500913000SPEC
500913500SPEC
500914000SPEC
500914500SPEC
500915000SPEC
500915500SPEC
500916000SPEC
500916500SPEC
500917000SPEC
500917500SPEC
500918000SPEC
500918500SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusL1
(mm)
W
(mm)
Ø D
(mm)
Ø ID closed
(mm)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: