Anwendung
- Rechteckiger Kabelhalter zum Schutz von Leitern und Kabeln
- Multifunktional: Schützt Kabel vor Plattenwinkeln und dient als Kabelhalter
- Einfache Montage mit einem U-förmigen Schnitt
- Kein Werkzeug erforderlich, wiederverwendbar
- Vier verschiedene Arten von Kabelhaltern mit unterschiedlichen Formen
- Die Formen 2, 3 und 4 können mit einer Schraube befestigt werden
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -20 °C up to +80 °C; -30 °C up to +85 °C |
Material | PA66 |
Farbe | Grau; Natur; Schwarz |
t min | 0.8 mm |
Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 500921000 | SPEC | 3 Dateien | PA66 | |
![]() | 500922000 | SPEC | 3 Dateien | PA66 | |
![]() | 500923000 | SPEC | 3 Dateien | PA66 | |
![]() | 500924000 | SPEC | 3 Dateien | PA66 | |
![]() | 500925000 | SPEC | 3 Dateien | PA66 | |
![]() | 500926000 | SPEC | 3 Dateien | PA66 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 500921000 | SPEC |
![]() | 500922000 | SPEC |
![]() | 500923000 | SPEC |
![]() | 500924000 | SPEC |
![]() | 500925000 | SPEC |
![]() | 500926000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Material | Muster |
---|