Anwendung
- Zur Befestigung einfach in ein Bohrloch mit einem Durchmesser von 4,8 bis 5,0 mm einrasten
- Einfaches Einlegen und Entfernen der Kabel
| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
| Material | PA66 |
| Farbe | Natur |
| f | 4.8-5 mm |
| Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | H (mm) | f | Panel Thickness (mm) | Design Kit | Board | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 521412000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 4.8-5 mm | 0.8 | 700999 | – | |
![]() | 521414000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 17 | 4.8-5 mm | 0.8 | – | 700990 | |
![]() | 521416000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 4.8-5 mm | 0.8 | 700999 | – | |
![]() | 521418000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 34 | 4.8-5 mm | 0.8 | 700999 | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | H (mm) | f | Panel Thickness (mm) | Design Kit | Board | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: