Anwendung
- Dieser Kabelhalter mit verschließbarem Klemmband ist ideal für die Montage von Kabelschlaufen an Ecken und Kanten
- Perfekt für Labor- und Testumgebungen sowie für die individuelle Konfektionierung von Kabelschlaufen
- Einfach zu montieren, keine Werkzeuge erforderlich, wiederverwendbar
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
Material | Nylon 66; PA66 |
Farbe | Natur |
Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | H (mm) | L (mm) | f (mm) | Board | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 521432000 | SPEC | 3 Dateien | 9 | 11.1 | 4.8-5 mm | 700990 | |
![]() | 521442000 | SPEC | 3 Dateien | 9 | 11.1 | 3.5 | – | |
![]() | 521436000 | SPEC | 3 Dateien | 14.2 | 11.1 | 4.8-5 mm | – | |
![]() | 521446000 | SPEC | 3 Dateien | 14.2 | 11.1 | 3.5 | – | |
![]() | 521424000 | SPEC | 3 Dateien | 18 | 10.8 | 4.8-5 mm | 700990 | |
![]() | 521438000 | SPEC | 3 Dateien | 18 | 16 | 4.8-5 mm | – | |
![]() | 521426000 | SPEC | 3 Dateien | 27.2 | 10.8 | 4.8-5 mm | – | |
![]() | 522410000 | SPEC | 3 Dateien | – | – | 3 | – | |
![]() | 522420000 | SPEC | 3 Dateien | – | – | 3.5 | 700990 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 521432000 | SPEC |
![]() | 521442000 | SPEC |
![]() | 521436000 | SPEC |
![]() | 521446000 | SPEC |
![]() | 521424000 | SPEC |
![]() | 521438000 | SPEC |
![]() | 521426000 | SPEC |
![]() | 522410000 | SPEC |
![]() | 522420000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | H (mm) | L (mm) | f (mm) | Board | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: