Anwendung
- Hebt Drähte von der Platine ab, um heiße Bauteile zu vermeiden oder um Platz auf überfüllten Platinen zu sparen
| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
| Material | Nylon 66 |
| Farbe | Natur |
| t min | 0.8 mm |
| Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | H (mm) | Ø ID (mm) | Ø ID closed (mm) | f | t min (mm) | t max (mm) | Board | Design Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 520401000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33.8 | 7.1 | 6.1 | 4.8-5 mm | 0.8 | 3 | 700990 | 700999 | |
![]() | 520403000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 39.6 | 10.8 | 9.8 | 4.8-5 mm | 0.8 | 3 | – | – | |
![]() | 520405000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 42 | 15 | 13.8 | 4.8-5 mm | 0.8 | 3 | – | 700999 | |
![]() | 520402000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 51 | 7.1 | 6.1 | 4.8-5 mm | 0.8 | 3 | – | – | |
![]() | 520404000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 56.8 | 10.8 | 9.8 | 4.8-5 mm | 0.8 | 3 | – | – | |
![]() | 520408000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 56.8 | 24.3 | 22.3 | 4.8-5 mm | 0.8 | 2.5 | – | – | |
![]() | 520406000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 59.3 | 15 | 13.8 | 4.8-5 mm | 0.8 | 3 | – | – | |
![]() | 520407000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 63.5 | 20 | 18.4 | 4.8-5 mm | 0.8 | 3 | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 520401000 | SPEC |
![]() | 520403000 | SPEC |
![]() | 520405000 | SPEC |
![]() | 520402000 | SPEC |
![]() | 520404000 | SPEC |
![]() | 520408000 | SPEC |
![]() | 520406000 | SPEC |
![]() | 520407000 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | H (mm) | Ø ID (mm) | Ø ID closed (mm) | f | t min (mm) | t max (mm) | Board | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: