Bauform | Maße | |
---|---|---|
CWP Microstrip Line | ||
Strip Line |
Merkmale
- Interface: MIL-STD-348
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Insulation Resistance: 5000M Ω (min.)
- Mating: Screw (Recommended by torque wrench tool)
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Electronic device
Artikeldaten
Alle
CWP Microstrip Line
Strip Line
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Orientierungs typ | f | Montagetyp | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60312862112552 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Gerade | DC~18 GHz | Solderless End Lunch | Ø 0.25 | -65 °C up to +165 °C | 603301 | ||
![]() | 60312872112545 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Gerade | DC~27 GHz | Solderless Compression | Ø 0.51 | -65 °C up to +165 °C | 603301 | ||
![]() | 60312872112546 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Gerade | DC~27 GHz | Solderless Compression | Ø 0.51 | -65 °C up to +165 °C | 603301 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Orientierungs typ | f | Montagetyp | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: