ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieSMA ConnectorsTypWR-SMA PCB End Launch

WR-SMA PCB End Launch ERWEITERT

WR-SMA PCB End Launch
 Bauform MaßeMontageart
ERW. Straight Jack End Launch
Straight Plug End Launch

Merkmale

  • Interface: MIL-STD-348
  • Mating Cycle: 500 Cycles
  • Impedance: 50Ω
  • Insulation Resistance: 5000MΩ(min.)
  • Withstanding Voltage: 1000Vrms(min.)
  • Ingress Protection: None l IP67
  • Mating: Screw (Recommended by torque wrench tool)

Anwendung

  • Network and communications
  • RF Test and measurement equipment
  • Industrial applications
  • Electronic consumers and device
  • Outdoor or humid environment

Artikeldaten

Alle
Straight Jack
Straight Plug
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusSchutzartPanel Thickness
(mm)
Leiterplattendicke
(mm)
fMittelkontaktBetriebstemperaturDesign Kit Muster
60312202114307SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None 1.6 DC~18 GHz Ø 0.76 -65 °C up to +165 °C603301
60312202114508SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None 1.1 DC~18 GHz Ø 0.76 -65 °C up to +165 °C603301
60312202114509SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None 1.6 DC~18 GHz Ø 0.76 -65 °C up to +165 °C603301
60312242114510SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None 2.4 1.6 DC~18 GHz Ø 0.76 -65 °C up to +165 °C603301
60312202114511SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None 2.8 DC~18 GHz Ø 0.51 WIDE x 0.25 THK -65 °C up to +165 °C603301
60312202114512SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None 1.1 DC~18 GHz Ø 0.51 WIDE x 0.25 THK -65 °C up to +165 °C603301
60312202114513SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None 1.6 DC~18 GHz Ø 0.51 WIDE x 0.25 THK -65 °C up to +165 °C603301
60312202114514SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None 1.6 DC~18 GHz Ø 0.51 WIDE x 0.25 THK -65 °C up to +165 °C603301
60314202124525SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None 1.6 DC~18 GHz Ø 0.76 -65 °C up to +165 °C603301
60312202111527SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None 1.6 DC~18 GHz Ø 0.76 -65 °C up to +165 °C603301
60312252111535SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 1.6 DC~6 GHz -65 °C up to +165 °C603301
60312202111561SPEC
6 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.6 DC~18 GHz Ø 0.25 -65 °C up to +165 °C
60312202111562SPEC
6 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.6 DC~18 GHz Ø 0.3 -65 °C up to +165 °C
60312202111563SPEC
6 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. DC~18 GHz Ø 0.25 -65 °C up to +165 °C
Artikel Nr. Daten­blatt
60312202114307SPEC
60312202114508SPEC
60312202114509SPEC
60312242114510SPEC
60312202114511SPEC
60312202114512SPEC
60312202114513SPEC
60312202114514SPEC
60314202124525SPEC
60312202111527SPEC
60312252111535SPEC
60312202111561SPEC
60312202111562SPEC
60312202111563SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusSchutzartPanel Thickness
(mm)
Leiterplattendicke
(mm)
fMittelkontaktBetriebstemperaturDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: