Bauform | Maße | Montageart | |
---|---|---|---|
Straight Plug | End Launch |
Merkmale
- Interface: MIL-STD-348
- Mating Cycle: 500 Cycles(Limited Detent), 1000 Cycles(Smooth Bore)
- Impedance: 50Ω
- Insulation Resistance: 5000MΩ(min.)
- Withstanding Voltage: 500Vrms (min.)
- Mating: Snap on
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Electronic consumers and device
Artikeldaten
Straight Plug
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Retention Type | Leiterplattendicke (mm) | f | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60124202122305 | SPEC | 6 Dateien | Limited Detent | 1.6 | DC~12 GHz | Ø 0.38 | -65 °C up to +165 °C | 601001 | ||
60114202122305 | SPEC | 6 Dateien | Smooth Bore | 1.6 | DC~12 GHz | Ø 0.38 | -65 °C up to +165 °C | 601001 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Retention Type | Leiterplattendicke (mm) | f | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: