General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +85 °C |
Einhaltung | Lead free / RoHS |
Haltbarkeit | 1 500 Mating cycles |
Qualitätsklasse | 1 500 Mating cycles |
Verbindungsart | USB 2.0 |
Gender | Receptacle |
Typ | Horizontal |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Messing |
Schirmungsbeschichtung | Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 1.5 A |
Arbeitsspannung | 30 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61410416021R | SPEC | 6 Dateien | USB 2.0 | Type A | Horizontal | Receptacle | 4 | THR | 1.5 | 30 | Tape and Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 61410416021R | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"