General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Haltbarkeit | 1 500 Mating cycles |
Qualitätsklasse | 1 500 Mating cycles |
Verbindungsart | USB |
Gender | Receptacle |
Typ | Stacked Horizontal |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe | Weiß |
Abdeckungsmaterial | Messing |
Abdeckungsbeschichtung | Nickel |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Messing |
Schirmungsbeschichtung | Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 1.5 A |
Arbeitsspannung | 30 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 750 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61400826021 | SPEC | 6 Dateien | USB 2.0 | Type A | Stacked Horizontal | Receptacle | 8 | THT | 1.5 | 30 | Tray | 614001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 61400826021 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"