Merkmale
- Hohe Dämpfung von mehr als 40 dB @ 100 MHz
- Arbeitstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Metallisiertes ABS mit UNC 4/40 Schrauben
- In Einzelteilen verpackt
- Gerader Kabelausgang mit vormontierter Metallkabelschelle
- Zwei beweglich montierte Rändelschrauben als Befestigung für das Gegenstück
- Halb montiert
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Poles | Muster |
---|---|---|---|---|---|
260709 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | |
260715 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | |
260725 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | |
260737 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | |
260750 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 50 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Poles | Muster |
---|