Bauform | Maße | W (mm) | H (mm) | Material | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
Through Hole | 17 | 12.4 | Stahl mit Zinn | Solder | ||
UNC 4/40 | 17 | 12.4 | Stahl mit Zinn | Solder |
Merkmale
- Standard Filter mit 1000 pF (weitere Werte möglich auf Anfrage)
- Hohe Dämpfung von mehr als 40 dB @ 180 MHz
- Nennstrom @ 20°C: 7,5A
- Isolationswiderstand: min. 1 GΩ
- Arbeitstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
- Auswahl zwischen UNC 4/40 oder Durchgangsloch
- Arbeitsspannung: 100 VDC
- Testspannung: 250 VRMS
Anwendung
- Befilterung von Interfaces
- Externe Verbindung zu
- Drucker
- Sensoren
- Displays
Artikeldaten
Alle
Through Hole
UNC 4/40
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polzahl | Gender | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 210111003 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Stift | 30.8 | 17 | 12.4 | |
![]() | 210611003 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Buchse | 30.8 | 17 | 12.4 | |
![]() | 210111023 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Stift | 30.8 | 17 | 12.4 | |
![]() | 210611023 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Buchse | 30.8 | 17 | 12.4 | |
![]() | 212111003 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Stift | 39.2 | 17 | 12.4 | |
![]() | 212611003 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Buchse | 39.2 | 17 | 12.4 | |
![]() | 212111023 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Stift | 39.2 | 17 | 12.4 | |
![]() | 212611023 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Buchse | 39.2 | 17 | 12.4 | |
![]() | 214111003 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Stift | 53.1 | 17 | 12.4 | |
![]() | 214611003 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Buchse | 53.1 | 17 | 12.4 | |
![]() | 214111023 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Stift | 53.1 | 17 | 12.4 | |
![]() | 214611023 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Buchse | 53.1 | 17 | 12.4 | |
![]() | 216111003 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Stift | 69.5 | 17 | 12.4 | |
![]() | 216611003 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Buchse | 69.5 | 17 | 12.4 | |
![]() | 216111023 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Stift | 69.5 | 17 | 12.4 | |
![]() | 216611023 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Buchse | 69.5 | 17 | 12.4 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 210111003 | SPEC |
![]() | 210611003 | SPEC |
![]() | 210111023 | SPEC |
![]() | 210611023 | SPEC |
![]() | 212111003 | SPEC |
![]() | 212611003 | SPEC |
![]() | 212111023 | SPEC |
![]() | 212611023 | SPEC |
![]() | 214111003 | SPEC |
![]() | 214611003 | SPEC |
![]() | 214111023 | SPEC |
![]() | 214611023 | SPEC |
![]() | 216111003 | SPEC |
![]() | 216611003 | SPEC |
![]() | 216111023 | SPEC |
![]() | 216611023 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polzahl | Gender | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|