ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieDesign Kits für KondensatorenProduktfamilieFolienkondensatorenDesign KitDesign Kit WCAP-FTXX MKP Film Capacitors

Design Kit WCAP-FTXX MKP Film Capacitors

X2-Capacitors Artikel Nr. 890334

Anwendung

  • Sicherheitsanwendungen
  • Befilterung
  • Entstörung
  • z.B. EMV-Filter für die Stromversorgung

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCDF @ 1 kHz
(%)
DF @ 10 kHz
(%)
DF @ 100 kHz
(%)
dV/dt
(V/µs)
VR
(V (AC))
Bauform Muster
890334023006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren10 nF 0.1 0.1 3 500 310 Pitch 10 mm
890334022007SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren15 nF 0.1 0.1 3 500 310 Pitch 7.5 mm
890334025006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren33 nF 0.1 0.1 3 300 310 Pitch 15 mm
890334023015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren47 nF 0.1 0.1 3 300 310 Pitch 10 mm
890334022017SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren68 nF 0.1 0.1 3 400 310 Pitch 7.5 mm
890334025017SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren100 nF 0.1 0.1 3 300 310 Pitch 15 mm
890334023025SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren150 nF 0.1 0.3 3 300 310 Pitch 10 mm
890334024002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren220 nF 0.1 0.3 3 240 310 Pitch 12.5 mm
890334024005SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren470 nF 0.1 0.3 3 280 310 Pitch 12.5 mm
890334026018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren560 nF 0.1 0.7 3 160 310 Pitch 22.5 mm
890334025045SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren680 nF 0.1 0.7 3 230 310 Pitch 15 mm
890334027006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren680 nF 0.1 0.7 3 170 310 Pitch 27.5 mm
890334026027SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren1 µF 0.1 0.7 3 170 310 Pitch 22.5 mm
890334027025SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren3.3 µF 0.1 0.7 3 130 310 Pitch 27.5 mm
890334028008SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren6.8 µF 0.1 0.7 3 110 310 Pitch 37.5 mm
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCDF @ 1 kHz
(%)
DF @ 10 kHz
(%)
DF @ 100 kHz
(%)
dV/dt
(V/µs)
VR
(V (AC))
Bauform Muster