Merkmale
- Mounting style: SMT-Chip
- Widerstandsbereich: 10 Ω - 1 MΩ
- Widerstandstoleranz: ±1 %; ±5 %
- Nennleistung: 0.1 W
- Schwefelresistent: getestet nach ASTM B-809
- Langfristige Zuverlässigkeit
- Betriebstemperatur: -55 °C bis zu +155 °C
- Bauform: 0402
Anwendung
- Industrielle Anwendungen
- IT und Kommunikationsanwendungen
- Energieversorgung und industrielle Steuerungen
- Anwendungen in Umgebungen mit erhöhter Schwefelbelastung
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | R | Tol. R | PRated (mW) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | IR (A) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560112110001 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 0 Ω | +0.05Ω/-0Ω | 62.5 | – | – | 1 | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110034 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 10 Ω | ±1% | 100 | -200 | 400 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110083 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 20 Ω | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110046 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 22 Ω | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110004 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 33 Ω | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110054 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 40.2 Ω | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110002 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 49.9 Ω | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110119 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 51 Ω | ±5% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110050 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 75 Ω | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110022 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 100 Ω | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110065 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 120 Ω | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110061 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 150 Ω | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110077 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 200 Ω | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110047 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 220 Ω | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110009 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 240 Ω | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110231 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 330 Ω | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110024 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 680 Ω | ±5% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110262 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 750 Ω | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110012 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 1 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110185 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 1.1 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110095 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 1.5 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110209 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 1.8 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110064 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 2 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110087 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 2.2 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110224 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 2.49 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110266 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 2.7 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110245 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 4.7 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110005 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 4.75 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110247 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 4.99 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110040 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 5.6 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110254 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 6.04 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110256 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 6.2 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110106 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 6.49 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110138 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 6.8 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110120 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 7.5 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110020 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 10 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110182 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 10.2 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110038 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 12 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110192 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 12.1 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110126 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 13 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110127 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 15 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110032 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 16 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110029 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 20 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110098 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 22 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110099 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 22.1 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110178 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 24 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110113 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 24.9 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110026 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 27 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110236 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 37.4 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110240 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 40.2 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110243 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 45.3 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110055 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 47 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110168 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 47.5 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110136 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 49.9 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110039 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 51 kΩ | ±5% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110031 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 56 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110044 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 62 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110035 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 68 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110176 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 82 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110019 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 100 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110186 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 110 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110124 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 120 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110128 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 150 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110204 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 160 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110082 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 180 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110041 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 200 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110217 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 220 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110079 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 249 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110227 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 270 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110088 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 330 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110166 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 470 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 | ||
560112110033 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | 1 MΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | – | 1 | 0.5 | 0.35 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | R | Tol. R | PRated (mW) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | IR (A) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|