ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeWiderständeProduktfamilieDesign Kits WiderständeDesign KitDesign Kit Anti-Sulfur-Widerstände SMT

Design Kit Anti-Sulfur-Widerstände SMT NEU

Artikel Nr. 560114

Merkmale

  • Montagetyp: SMT-Chip
  • Widerstandsbereich: 10 Ω - 1 MΩ
  • Widerstandstoleranz: ±1 %; ±5 %
  • Nennleistung: 0.1 W
  • Schwefelresistent: getestet nach ASTM B-809
  • Langfristige Zuverlässigkeit
  • Betriebstemperatur: -55 °C bis zu +155 °C
  • Bauformen: 0805 / 1206

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen
  • Industrielle Anwendungen
  • Energieversorgung und industrielle Steuerungen
  • Anwendungen in Umgebungen mit erhöhter Schwefelbelastung

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieRTol. RPRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster
560112120002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand0 Ω +0.05Ω/-0Ω 0.125 1.5 2 1.25 0.5
560112132007SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand0 Ω +0.05Ω/-0Ω 0.25 2 3.1 1.6 0.6
560112120008SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand10 Ω ±1% 0.25 -200 400 2 1.25 0.5
560112132039SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand10 Ω ±1% 0.25 -200 400 3.1 1.6 0.6
560112132042SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand22 Ω ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112120003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand47 Ω ±1% 0.25 -100 100 2 1.25 0.5
560112132050SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand68 Ω ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112120020SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand100 Ω ±1% 0.25 -100 100 2 1.25 0.5
560112132023SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand100 Ω ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112120015SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand200 Ω ±1% 0.25 -100 100 2 1.25 0.5
560112120017SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand300 Ω ±1% 0.25 -100 100 2 1.25 0.5
560112132044SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand300 Ω ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112132049SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand680 Ω ±5% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112132038SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand1 kΩ ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112132019SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand2.2 kΩ ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112132027SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand2.7 kΩ ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112132020SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand4.7 kΩ ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112120019SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand5.1 kΩ ±5% 0.25 -100 100 2 1.25 0.5
560112120004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand10 kΩ ±1% 0.25 -100 100 2 1.25 0.5
560112132018SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand10 kΩ ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112132009SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand12 kΩ ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112132041SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand20 kΩ ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112132026SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand39 kΩ ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112132022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand68 kΩ ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112120013SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand100 kΩ ±1% 0.25 -100 100 2 1.25 0.5
560112132034SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand100 kΩ ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112132012SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand120 kΩ ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112132006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand150 kΩ ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112132017SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand220 kΩ ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112120006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand330 kΩ ±1% 0.25 -100 100 2 1.25 0.5
560112132036SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand330 kΩ ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112120009SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand470 kΩ ±1% 0.25 -100 100 2 1.25 0.5
560112132001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand470 kΩ ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112120012SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand510 kΩ ±1% 0.25 -100 100 2 1.25 0.5
560112132003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand680 kΩ ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
560112132011SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand1 MΩ ±1% 0.25 -100 100 3.1 1.6 0.6
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieRTol. RPRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster