Merkmale
- Exzellente Impedanzeigenschaften über einen breiten Frequenzbereich
- Dünne, flexible Bänder für schnelle und einfache Installation
- M3 und M4 verfügbar
- Sondergrößen auf Anfrage erhältlich
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
Anwendung
- Schaltanlagen im Gerätebau
- Leiterplatten-Masseanbindung
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Ø f (mm) | L (mm) | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74273701 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.2 | 50 | |
| 74273702 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.2 | 100 | |
| 74273703 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.2 | 150 | |
| 74273704 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.2 | 200 | |
| 74273711 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.3 | 50 | |
| 74273712 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.3 | 100 | |
| 74273713 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.3 | 150 | |
| 74273714 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.3 | 200 |
| Artikel Nr. | Datenblatt |
|---|---|
| 74273701 | SPEC |
| 74273702 | SPEC |
| 74273703 | SPEC |
| 74273704 | SPEC |
| 74273711 | SPEC |
| 74273712 | SPEC |
| 74273713 | SPEC |
| 74273714 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Ø f (mm) | L (mm) | Muster |
|---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers