Merkmale
- Vollständig ausgestattetes GNSS-Modul mit integrierter Antenne
- Multi-Konstellation
- Ultra kleine Bauform: 10 x 10 x 5.9 mm
- Integrierter LNA, SAW Filter, TCXO und RTC
- 1,5 m Positioniergenauigkeit (GPS-GLONASS)
- Schnelle Akquisition: 1 s (hot start), 28 s (cold start)
- Hohe Empfangsempfindlichkeit
- UART, I²C und SPI Kommunikationsinterface
- Basiert auf Qualcomm SirfStar V 5e Chipsatz
- Standard NMEA + chipsatz-spezifisches Kommunikationsprotokoll
- Energiesparmodus zur Unterstützung batteriebetriebener Anwendungen
- Industrieller Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- CE Konformität
- WENSS - Würth Elektronik Navigation Satellite Software
Aufgrund externer Faktoren unterliegt diese Komponente einer PTN, Bestellungen sind nicht mehr möglich.
Anwendung
- Tracking- und Navigationsgeräte
- Containerlokalisierung
- Flottenmanagement
- Auffinden von verirrten Personen
- Kartographie
- Autonome Landmaschinen
- Geotagging für Digitalkameras
- Überwachung von Tiertransporten
- Referenz für internationale Zeitsynchronisierung
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Description | ANTConn | GNSS Syst. | RF-IC | Aktual.-Rate max. (Hz) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Stromaufn. Ruhe (µA) | Stromaufn. Akquis. (mA) | Stromaufn. Track. (mA) | Evaluation Kit | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2613011037000 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | Elara-I | Integrated Patch | GPS, GLONASS | SiRFstar V 5e B01 | 5 | 1.71 | 1.89 | 51 | 55 | 53 | 2613019037001 2613019037011 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
2613011037000 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Description | ANTConn | GNSS Syst. | RF-IC | Aktual.-Rate max. (Hz) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Stromaufn. Ruhe (µA) | Stromaufn. Akquis. (mA) | Stromaufn. Track. (mA) | Evaluation Kit | Angebot |
---|
Software Downloads
Die Würth Elektronik Navigations- und Satellitensoftware, kurz WENSS, ist ein einfaches PC-Tool zur Interaktion mit den EV-Boards der Würth Elektronik eiSos Positionierungsmodule über die UART-Schnittstelle. Es ermöglicht:
- Die Inbetriebnahme des EV-Boards
- Bidirektionale Kommunikation mit dem GNSS-Modul
- Evaluierung der Fähigkeiten und Eigenschaften des Moduls
- Kennenlernen von Modulprotokollen, Sätzen und Befehlen
- Konfiguration des Moduls ohne Kenntnis der Protokolle
- Parsen von Sätzen und Befehlen
Erfahrene Anwender haben die Möglichkeit, WENSS für weitergehende Konfigurationen zu nutzen.
Daher ermöglicht es eine einfache Evaluierung der Positionierungsanwendung.
Jetzt herunterladen
GNSS
GNSS (Global Navigation Satellite System) ist ein System, das einer unbegrenzten Anzahl von Nutzern weltweit Positionsbestimmung und Zeitsynchronisation ermöglicht. Das System basiert auf den Signalen der folgenden vier Satellitenkonstellationen.
Die Signale der verschiedenen Konstellationen können auf denselben Frequenzbändern koexistieren. Jedes GNSS bietet unterschiedliche Signale und Dienste auf diesen Frequenzbändern mit unterschiedlichen Zugangsstrategien. Beispielsweise werden offene Signale auf dem L1-Frequenzband hauptsächlich für zivile kommerzielle Anwendungen genutzt.
Evaluation Kit
Videos
Manni Talks- Taking into operation the Erinome-II GNSS evaluation board with Thyone-I RF interface
Videos
Würth Elektronik Webinar: Grundlagen der GNSS-Positionierung und der Empfängertechnologie
Videos
Würth Elektronik Webinar: Entdecken Sie Funk!
Videos
Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis
Videos
Würth Elektronik Webinar: Zertifizierungen, Regeln, Richtlinien im Bereich Funk
Videos
Würth Elektronik Praxis-Webinar: HF-Module richtig einsetzen: do‘s & dont‘s