Merkmale
Extended EV-Kit mit Thyone-I Funkschnittstelle:
- Kabellose Hostverbindung
- Standalone Betrieb des EV-Boards
- Nachrichten des GNSS-Moduls werden mittels UART-Schnittstelle an das Thyone-I Modul auf dem EV-Board gesendet
- Zweite Thyone-I Einheit in der Umgebung (z.B. USB Funk-Stick enthalten im EV-Kit) empfängt die Nachrichten
- Verschiedene Versorgungsmöglichkeiten: USB, Batterie, externe Versorgung
- Verfügbar für alle GNSS-Module
Standard EV-Kit Elara-I/Erinome-I:
- Das EV-Kit beinhaltet ein EV-Board mit dem GNSS Modul Elara-I/Erinome-I und ein USB-Kabel.
Standard EV-Kit Elara-II/Erinome-II:
- Das EV-Kit beinhaltet ein EV-Board mit dem GNSS Modul Elara-II/Erinome-II, ein USB-Kabel und eine aktive GNSS-Antenne. Auf dem EV-Board ist eine passive GNSS-Antenne integriert.
Aufgrund externer Faktoren unterliegen diese Komponenten einer PTN, Bestellungen sind nicht mehr möglich.
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | GNSS-Modul | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
2613019037001 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | EV-Kit Elara-I | 2613011037000 | ||
2613029237001 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | EV-Kit Elara-II | 2613021137000 | ||
2614019037001 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | EV-Kit Erinome-I | 2614011037000 | ||
2614029237001 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | EV-Kit Erinome-II | 2614021137000 | ||
2613019037011 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | Extended EV-Kit Elara-I | 2613011037000 | ||
2613029237011 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | Extended EV-Kit Elara-II | 2613021137000 | ||
2614019037011 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | Extended EV-Kit Erinome-I | 2614011037000 | ||
2614029237011 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | Extended EV-Kit Erinome-II | 2614021137000 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
2613019037001 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
2613029237001 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
2614019037001 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
2614029237001 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
2613019037011 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
2613029237011 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
2614019037011 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
2614029237011 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | GNSS-Modul | Angebot |
---|
Kabelloser Betrieb des GNSS Evaluation Boards
✓ Das Board bietet mehrere Stromversorgungsoptionen (USB, Batterie, externe Versorgung).
✓ Ermöglicht das Testen des GNSS-Moduls ohne Kabelverbindung zwischen seinem Evaluierungsboard und dem Host-PC.
✓ Eine angepasste Version des Thyone-I-RF-Moduls ist implementiert. Das GNSS-Modul kommuniziert direkt (ohne weiteren µC) mit Thyone-I.
✓ Nachrichten, die vom GNSS-Modul kommen, werden über UART an das Thyone-I-Modul auf dem Evaluierungsboard weitergeleitet.
✓ Das Thyone-I-Modul auf dem Evaluierungsboard sendet alle eingehenden Nachrichten aus.
✓ Andere Thyone-I-Einheiten (z. B. unser USB-Stick) in der Umgebung empfangen die Nachrichten.
✓ Wenn diese Thyone-I-Einheiten mit einem Host-PC verbunden sind, ermöglicht WENSS die Kommunikation mit dem GNSS-Modul.
✓ Das Evaluierungsboard kann im Freien platziert werden, um unter realen Bedingungen zu evaluieren, während sich der Host drinnen befindet.
GNSS-Modul
Videos
Manni Talks- Taking into operation the Erinome-II GNSS evaluation board with Thyone-I RF interface
Videos
Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit
Videos
Würth Elektronik Webinar: Grundlagen der GNSS-Positionierung und der Empfängertechnologie