ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPower Module (MagI³C-Serie)ProduktgruppeLED TreiberProduktserieEvaluation Boards

Evaluation Boards

Evaluation Boards

Merkmale

  • The LDHM type of the MagI³C Power Module family provides a fully integrated constant current LED driver including the buck switching regulator and inductor in a package.
  • The 172946001 offers high efficiency and delivers up to 450 mA of LED current. It operates from 4.5V inputvoltage up to 60V and supports up to 16 LEDs in series. It is designed for fast PWM dimming for no color shift.
  • It is available in an innovative industrial high powerdensity TO263-7EP (10.16 x 13.77 x 4.57mm) package that enhances thermal performance and allows for handor machine soldering.
  • The LDHM regulator has an on-board protection circuitryto guard against thermal overstress and electricaldamage featuring thermal shut-down, input under-voltage lockout and LED short-circuit protections.

Anwendung

  • Indoor lighting: Spot light, down light
  • Outdoor lighting: Street light, security light, tunnel light
  • Outdoor lighting: High-bay light, low-bay light

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusVin
(V)
Vout
(V)
Iout
(A)
Power Modul Angebot
178946001SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.5 - 60 4.5 - 60 0.45172946001
Artikel Nr. Daten­blatt
178946001SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusVin
(V)
Vout
(V)
Iout
(A)
Power Modul Angebot

Zusätzliche Informationen

Titelblatt des Dokumentes Additional Information Power Modules

MagI³C Power Module sind einfach zu bedienende DC/DC-Wandler mit integriertem Regler-IC, Leistungsinduktor und Kondensatoren. Design- und Layout-Reviews sowie Unterstützung beim EMI-Filterdesign werden als Service für alle Kunden angeboten. Die Datenblätter enthalten detaillierte Spezifikationen und Anwendungsinformationen.

Videos

#askLorandt erklärt: MagI³C Power Module als LED-Treiber Evaluation Board praktisch vorgeführt

Videos

Wie man sich ein Nachtsichtgerät selber baut!

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules