ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-FASTRastermaß5.08 mmProduktserieWR-FAST 5.08 mm THT Male Header Vertical Blade 2863

WR-FAST 5.08 mm THT Male Header Vertical Blade 2863

WR-FAST 5.08 mm THT Male Header Vertical Blade 2863
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +120 °C
Arbeitsspannung300 V (AC)
Spannungsfestigkeit1600 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO5 MΩ
IR16 A
Raster5.08 mm
GenderMännlich
Material Properties
IsolationsmaterialPC
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialStahl
KontaktbeschichtungZinn
KontakttypStamped
Certification
cULus Zulassungul62368
Packaging Properties
VerpackungKarton

Wellenlöten ist das Verfahren zum Löten von Bauteilen mit Durchgangslöchern auf einer Leiterplatte, bei dem die freiliegenden Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile über eine Welle aus geschmolzenem Zinnlot geführt werden. Die Lötwelle fließt unter die Leiterplatte und bringt durch Kapillarwirkung Lot auf die Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile auf. Es wird hauptsächlich zum Löten von Durchgangslochsteckern auf Leiterplatten verwendet.

Diese beiden empfohlenen Wellenlötprofile dienen nur zu Informationszwecken. Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl Ihrer Lötparameter bzw. eines geeigneten Lötprofils das Kunststoffmaterial, die Leiterplatteneigenschaften, die Steckverbinderbereiche und andere technische Eigenschaften.

Mehr erfahren

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
638207222002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 5.08 Männlich Vertikal THT 9.2 Karton638001
638207222003SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 5.08 Männlich Vertikal THT 14.28 Karton638001
638207222004SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 5.08 Männlich Vertikal THT 19.36 Karton638001
638207222005SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 5.08 Männlich Vertikal THT 24.44 Karton638001
638207222006SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 5.08 Männlich Vertikal THT 29.52 Karton638001
638207222007SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 5.08 Männlich Vertikal THT 34.6 Karton638001
638207222008SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 5.08 Männlich Vertikal THT 39.68 Karton
Artikel Nr. Daten­blatt
638207222002SPEC
638207222003SPEC
638207222004SPEC
638207222005SPEC
638207222006SPEC
638207222007SPEC
638207222008SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: