Anwendung
- Mit abschließbarem Klemmband
- Einrasten zum Befestigen
| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
| Material | PA66 |
| Farbe | Natur |
| t min | 0.8 mm |
| Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (mm) | t min (mm) | t max (mm) | Design Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 524420000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 45.5 | 0.8 | 2.2 | 700999 | |
![]() | 524430000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 53.5 | 0.8 | 2.2 | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (mm) | t min (mm) | t max (mm) | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: