ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieFuseholderMontagetypPCB Mounted FuseholdersTypClip Cover FuseholderProduktserieWR-FSH Fuseholder THR Blocks PCB Clip Cover

WR-FSH Fuseholder THR Blocks PCB Clip Cover

WR-FSH Fuseholder THR Blocks PCB Clip Cover
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +120 °C
EinhaltungRoHS
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn über Nickel
KontakttypStamped
Electrical Properties
IR20 A
IR[VDE]10 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Arbeitsspannung [UL]250 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]250 V (AC)
Spannungsfestigkeit [UL]1500 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]1500 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
RC10 mΩ
Mechanical Properties
SchutzklasseI & II
Sicherungsgröße5x20 mm
Certification
cULus ZulassungE157417
VDE-Zulassung120170
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusIR
(A)
IR[VDE]
(A)
Muster
696103201002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 20 10
Artikel Nr. Daten­blatt
696103201002SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusIR
(A)
IR[VDE]
(A)
Muster