ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeHF-Bauteile & SignalübertragerProduktfamilieAntennasProduktserieHalimede-I

Halimede-I

1575 bis 1610 MHz

Halimede-I

Merkmale

  • Aktive GNSS-Antenne
  • 1575 bis 1610 MHz
  • GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou
  • Anschluss: 3 m Kabel mit SMA/m Stecker
  • Magnethalterung
  • -40 °C bis +80 °C
  • IP 66
  • CE Konformität

Anwendung

  • Produkte und Anwendungen zur Positionsbestimmung basierend auf GPS-, GLONASS-, Galileo- und BeiDou-Signalen im 1575 – 1610 MHz Frequenzbereich
  • Schwierige GNSS-Bedingungen
  • Industrielle Anwendungen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusDescriptionFrequency RangeVSWRGpeak
(dBic)
H
(mm)
W
(mm)
LZ
(Ω)
Angebot
2600130016SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Halimede-I 1575-1610 MHz 1.5 5 16.8 37.5 49 50
Artikel Nr. Daten­blatt
2600130016SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusDescriptionFrequency RangeVSWRGpeak
(dBic)
H
(mm)
W
(mm)
LZ
(Ω)
Angebot

Videos

Würth Elektronik Webinar: Grundlagen der GNSS-Positionierung und der Empfängertechnologie

Videos

Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio