ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeVerbindungstechnikProduktgruppeWärmeschrumpfschlauchProduktserieWA-HST Heat Shrink Tube, +135°C / 2:1 on Small Reels

WA-HST Heat Shrink Tube, +135°C / 2:1 on Small Reels

WA-HST Heat Shrink Tube, +135°C / 2:1 on Small Reels

Anwendung

  • Excellent to cover irregular shapes and elements
  • Strong resistance to common liquids and solvents
  • Small reels in a carton box for easy handling
General Information
FarbeSchwarz
Schrumpfrate2:1
Schrumpftemperatur+90 °C bis zu +200 °C
Betriebstemperatur-55 °C up to +135 °C
Spannungsfestigkeit20 kV/mm
Specific Flow Resistance1012
MaterialPolyolefin, flame retardant

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusVPEØ ID vor Schrumpfung
(mm)
Ø ID nach Schrumpfung
(mm)
t
(mm)
SchrumpfrateÄnderung der Länge nach dem SchrumpfenSpannungsfestigkeit
(kV/mm)
Muster
7718012SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 1.2 0.6 0.41 2:1 ±5% 20
7718016SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 1.6 0.8 0.43 2:1 ±5% 20
7718024SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 2.4 1.2 0.51 2:1 ±5% 20
7718032SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 3.2 1.6 0.51 2:1 ±5% 20
7718048SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 4.8 2.4 0.51 2:1 ±5% 20
7718064SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 6.4 3.2 0.64 2:1 ±5% 20
7718095SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 9.5 4.8 0.64 2:1 ±5% 20
7718127SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 12.7 6.4 0.64 2:1 ±5% 20
7718190SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 19 9.5 0.76 2:1 ±5% 20
7718254SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 25.4 12.7 0.89 2:1 ±5% 20
7718381SPEC
NRND i| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre 1 38.1 19 1.02 2:1 ±5% 20
7718508SPEC
NRND i| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre 1 50.8 25.4 1.14 2:1 ±5% 20
Artikel Nr. Daten­blatt
7718012SPEC
7718016SPEC
7718024SPEC
7718032SPEC
7718048SPEC
7718064SPEC
7718095SPEC
7718127SPEC
7718190SPEC
7718254SPEC
7718381SPEC
7718508SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusVPEØ ID vor Schrumpfung
(mm)
Ø ID nach Schrumpfung
(mm)
t
(mm)
SchrumpfrateÄnderung der Länge nach dem SchrumpfenSpannungsfestigkeit
(kV/mm)
Muster