| Bauform | Maße | Montageart | ||
|---|---|---|---|---|
| NEU | HDMI 2.1 | SMT | ||
| HDMI | SMT | |||
| Micro HDMI | SMT | |||
| Mini HDMI | SMT |
Anwendung
- Industrial Imaging
- Home Theaters / Gaming
- Consumer Electronics
Artikeldaten
Alle
HDMI 2.1
HDMI
Micro HDMI
Mini HDMI
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Anwendung | Pins (pcs) | Gender | Typ | Ausführung | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 685119135725 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | HDMI | 19 | Buchse | Horizontal | Mit M3 Schraubflansch | SMT | -25 °C up to +85 °C | 40 | 614001 | |
![]() | 685119134923 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | HDMI | 19 | Buchse | Horizontal | – | SMT | -25 °C up to +85 °C | 40 | 612690 614001 | |
![]() | 685119189723 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | HDMI 2.1 | 19 | Buchse | Horizontal | Mit M3 Schraubflansch | SMT | -45 °C up to +85 °C | 40 | – | |
![]() | 685119189623 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | HDMI 2.1 | 19 | Buchse | Horizontal | – | SMT | -45 °C up to +85 °C | 40 | – | |
![]() | 685119248123 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Micro HDMI | 19 | Buchse | Horizontal | – | SMT | -25 °C up to +85 °C | 40 | 612690 614001 | |
![]() | 685119248223 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Micro HDMI | 19 | Buchse | Horizontal | Hybrid Mount | SMT | -25 °C up to +85 °C | 40 | 614001 | |
![]() | 685119136923 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Mini HDMI | 19 | Buchse | Horizontal | – | SMT | -25 °C up to +85 °C | 40 | 612690 614001 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 685119135725 | SPEC |
![]() | 685119134923 | SPEC |
![]() | 685119189723 | SPEC |
![]() | 685119189623 | SPEC |
![]() | 685119248123 | SPEC |
![]() | 685119248223 | SPEC |
![]() | 685119136923 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Anwendung | Pins (pcs) | Gender | Typ | Ausführung | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster |
|---|
Werkzeuge
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: