ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieLED SteckverbinderProduktunterfamilieWR-LECO Single Contact - Poke In Connector - Vertical Cable Entry - SMT

WR-LECO Single Contact - Poke In Connector - Vertical Cable Entry - SMT

WR-LECO Single Contact - Poke In Connector - Vertical Cable Entry - SMT
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +130 °C
Electrical Properties
Arbeitsspannung600 V (AC)
Spannungsfestigkeit2200 V (AC)
IR7 A
Kontaktwiderstand10 mΩ
Material Properties
IsolationsmaterialPA 9T
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrau
KontaktmaterialPhosphorbronze
KontaktbeschichtungZinn über Nickel
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)18 to 20 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)0.2 to 0.5 (mm²)
Kabellänge6 up to 7 (mm)
Certification
cULus ZulassungE323964

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Design Kit Muster
695401000222SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1612690
Artikel Nr. Daten­blatt
695401000222SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: