ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPower Module (MagI³C-Serie)ProduktgruppeIsolierte WandlerProduktserieMagI³C-VISM Variable Isolated SIP Module

MagI³C-VISM Variable Isolated SIP Module

Geregelte Ausgangsspannung

MagI³C-VISM Variable Isolated SIP Module
Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
SIP-8 21.8 9.2 11.1 THT

Merkmale

  • Einfachstes Design (kein Transformator Fachwissen erforderlich)
  • Bedrahtete Gehäuse für einfache Bestückung und Prototypenbau
  • Keine externe Beschaltung (alle Komponenten einschließlich CIN und COUT sind integriert)
  • Einstellen der Ausgangsspannung mit nur einem Widerstand
  • ON / OFF control Pin
  • Statischer und Dynamischer Power Boost
  • Einfache funktionale Isolation für Überspannungsschutz, Vermeidung von Masseschleifen und Massepegel Versatz, Störungen in Signalpfad- oder Sensor-Systemen
  • Industrie Standard Gehäuse und Anschluss Konfiguration
  • Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-22)
  • IEC/EN/UL60950 & IEC/EN/UL62368 Zulassung

Anwendung

  • Datenerfassung
  • Prüf- und Messtechnik
  • Versorgung von Schnittstellen und Mikrocontrollern
  • Industrieelektronik

MagI³C Power Module Designer

Ermöglicht schnelles und einfaches Design-in eines Power Modules ohne DC/DC-Wandlerkenntnisse. Mehr dazu im Webinar:

MagI³C Power Module Designer in REDEXPERT

Altium Design Examples

Leistungsoptimierte Layouts über Copy & Paste. Erfahren Sie mehr über Altium Design-Beispiele, um Ihr Design-In zu beschleunigen.

Tutorial ansehen

Artikeldaten

SIP-8
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusVin
(V)
Vout
(V)
PO
(W)
VISO
(V (DC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Evaluation Kit Muster
17791063215SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 - 42 3.3 - 6 1 2000 21.8 9.2 11.117800VISM
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
17791063215SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusVin
(V)
Vout
(V)
PO
(W)
VISO
(V (DC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Evaluation Kit Muster

Zusätzliche Informationen

Titelblatt des Dokumentes Additional Information Power Modules

MagI³C Power Module sind einfach zu bedienende DC/DC-Wandler mit integriertem Regler-IC, Leistungsinduktor und Kondensatoren. Design- und Layout-Reviews sowie Unterstützung beim EMI-Filterdesign werden als Service für alle Kunden angeboten. Die Datenblätter enthalten detaillierte Spezifikationen und Anwendungsinformationen.

Videos

#askLorandt erklärt: Aufbrechen von Masseschelfen m.H. von galvanisch getrenntem MagI³C Power Module

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-gerechte Befilterung von isolierten Power Modulen

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules