ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichFunkmoduleProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieMeteringProduktserieMetis-e & EV-Kits

Metis-e & EV-Kits

Funkmodul 868 MHz wM-BUS

Metis-e & EV-Kits

Merkmale

  • Kompaktes und kostenoptimiertes Modul mit verbesserter Leistung
  • Operating Modes: Idle-Mode, Receiving-Mode, Transmitting-Mode und Standby/Shutdown-Mode
  • Wireless M-Bus EN13757-4: 2013 Standard
  • OMS (Open Metering System) Unterstützung
  • Reichweite bis zu 1500 m Sichtlinie (line of sight)
  • Kleine Bauform: 12 x 8 x 2 mm (L x B x H)
  • HF-Ausgangsleistung 14 dBm
  • Einfaches Umschalten zwischen den Betriebsarten S, T und C
  • Einstellbare RF-Datenraten
  • Kommunikation über UART/SPI-Schnittstelle
  • Erhältlich auf Tape and Reel für die SMT-Bestückung
  • ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und zum Updaten des Moduls
  • Wireless Connectivity SDK
  • WE UART Terminal

Anwendung

  • Smart Metering
  • Smart Buildings
  • Advanced Metering Infrastructure
  • Environmental Monitoring

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Funkmodul
EV-Kits
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusDescriptionFrequenzbereich
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FunkmodulAntenneEvaluation Kit Muster
2609059283001
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Kit Metis-e2609051183000
2600130086
2609051183000SPEC
PDF5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Metis-e 868.3 - 869.525 1500 14 -107 2.2 3.8 100 12 8 22600130081
2600130082
2600130086
2609059283001
Artikel Nr. Daten­blatt
2609059283001
2609051183000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusDescriptionFrequenzbereich
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FunkmodulAntenneEvaluation Kit Muster

Jetzt kostenlos herunterladen

Software Downloads

IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren Seite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.


Das "ACC V3" ist ein Tool zum Update und zur Konfiguration bestimmter Funkmodule. Zu den unterstützten Funktionen gehören das Suchen und Hochladen neuer Firmwares sowie die Änderung der verfügbaren Konfigurationsparameter. Es ermöglicht dem Benutzer die volle Kontrolle über alle unterstützten Produkte.

Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.


Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit

Wireless M-Bus

Wireless M-Bus

Wireless Meter Bus (wM-BUS) ist die Erweiterung des Meter Bus (M-BUS) um ein drahtloses Protokoll- und Rollenschema zur Abwicklung der Kommunikation über eine standardisierte drahtlose Kommunikationsschnittstelle zwischen Zählern und Datenloggern - so genannten Smart Meter Gateways (SMGW). Dieses Schema ist in der europäischen Norm EN 13757 und ihren Teilnormen festgelegt. Die Motivation dieser Norm ist es, eine automatisierte Messung und Verarbeitung von Daten zu ermöglichen, die Nutzung von Ressourcen zu verfolgen und die Bereitstellung zu optimieren, um eine "Advanced Metering Infrastructure" (AMI) zu schaffen.

Solche intelligenten Netz-/Zählergeräte sind in der Regel batteriebetrieben und benötigen eine weitreichende und robuste drahtlose Kommunikation. Dies ist der Grund für die Nutzung der Sub-GHz-Frequenzen in den freien ISM-Bändern. EN13757-4 spezifiziert die Funkoptionen im 169 MHz, 434 MHz oder 868 MHz Band, je nach Region.

Wireless M-Bus

Anwendungen

Vorteile für die Kunden

  • „Beinahe Live"-Datenzugriff auf die aktuelle Ressourcennutzung, einschließlich einer Live"-Kostenabschätzung anstelle einer jährlichen Abrechnung
  • Vergleich auf Tagesbasis, wenn Daten verfügbar sind
  • Keine Kosten für die manuelle Ablesung, kein Gedränge mit einem jährlichen Termin für den Ableser
  • Sicher durch Verschlüsselung, nur der Eigentümer der Daten kennt den Schlüssel, der zum Entschlüsseln der Zählermeldungen benötigt wird
  • Mehrere Messdienstleister können sich ein einziges Smart Meter Gateway teilen (Wasser, Gas, Strom, Heizkosten, ...)

Nachteile für die Kunden

  • Hohe Anfangskosten: Smart-Meter-Gateway und Zähler mit Funkschnittstelle
  • Batterielebensdauer erfordert bei batteriebetriebenen Geräten einen Austausch der Geräte alle 7 - 10 Jahre - aus Sicherheitsgründen ist ein "einfacher" Batteriewechsel oft nicht möglich

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit